Press Releases

物联网互连产品组合将Wi-Fi功耗降低一半
-新的Silicon Labs Wi-Fi解决方案帮助物联网开发人员在嘈杂的射频环境中创建小型、安全、电池供电的产品-

中国,北京-2019年1月24日-Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)扩展其突破性的Wi-Fi模块和收发器产品组合,使得开发人员能够创建具有最佳功效、卓越射频抗扰性能及高级别安全的终端节点产品。Wireless Gecko产品系列专为满足物联网应用的特定需求而设计,与竞争产品相比,可将Wi-Fi功耗降低一半,为诸如电池供电的IP安全摄像头、销售终端扫描仪、资产跟踪器和个人医疗设备等功耗敏感的互连产品提供理想的Wi-Fi解决方案。

 

Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“我们的Wi-Fi产品组合促成前所未有的物联网产品设计,物联网开发人员现在拥有一个真正针对其应用需求进行了优化的Wi-Fi解决方案,满足了他们对功耗、射频性能、尺寸和安全性的关键要求。”

 

现有Wi-Fi产品的一半功耗:业界领先的发射电流(TX:138mA)、接收电流(RX:48mA)和睡眠电流(<40μA)的组合可为所有IoT应用场景实现显著的节能优势。通过使用较少的信道容量、高吞吐量和更少的重发帮助最小化功耗。

 

最先进的安全性:Wi-Fi产品组合提供一系列内置安全功能,以保护物联网产品免受在线和物理黑客攻击,包括具有防回滚(anti-rollback)的安全启动、安全连接和高效的行业标准加密WPA3。

 

卓越的射频抗干扰性能:Silicon Labs设计的Wi-Fi器件具有出色的射频选择性,可以阻隔相邻信道噪声,并在拥挤的射频环境(例如在已有众多连接设备的智能家居)中保持吞吐量和连接性。

 

简单的操作系统、开发工具和认证:Gecko OS是一个可选的、功能丰富的物联网操作系统,可以简化设计复杂性,使得物联网开发人员能够专注于他们的Wi-Fi应用。开发人员可以在几分钟内使用全面的开发工具与带有嵌入式和Linux主机驱动程序的无线入门套件开启设计工作。Wi-Fi模块已经通过了可在全球运行的预认证,进一步减少了开发时间、精力和风险。

 

Silicon Labs全面、灵活的Wi-Fi产品组合,包括三种器件类型:

  • WGM160P模块——产品组合的最新成员,进一步拓展了设计可能性,并通过结合板载Gecko微控制器、主机支持、集成天线、预认证、大容量存储器(2MB闪存和512K RAM)和广泛的外围设备功能(包括以太网和电容式触摸等),提供了一种更简单的方法来创建云连接的物联网产品。
  • WFM200模块是集成天线、最小尺寸和预认证的Wi-Fi片上系统封装(SiP)器件,非常适合空间受限的设计。该模块还满足需要105°C温度支持的新型工业和户外应用。
  • WF200收发器IC为现有的批量设计产品提供了一种经济高效的添加Wi-Fi功能的方式,适用于各种主机(从8位到Linux级处理器),并支持天线分集。

 

价格与供货

采用4mm x 4mm QFN32封装的WF200收发器已经批量上市,可提供样片。采用6.5mm x 6.5mm SiP封装的WFM200模块,计划于2019年第二季度开始量产,现在可提供样片。采用PCB板形式的WGM160P模块,计划于2月底开始量产,现在可提供样片。有关WF200、WFM200和WGM160P产品价格,请联系您各地Silicon Labs销售代表或授权经销商。有关更多其他信息,请浏览网站:silabs.com/low-power-wi-fi。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com。

 

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。