Press Releases

新闻稿 业界首家性能和功耗领先的 PCI Express Gen 5 时钟和缓冲器
-Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟系列和Si532xx PCIe缓冲器系列 率先提供兼容PCIe Gen 5的解决方案-

中国,北京- 2019年4月17日- Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了满足最新一代PCI Express®(PCIe®)5.0规范的完整时钟解决方案组合,能够提供同类最佳的抖动性能,且具有显著的设计余量。Si5332任意频率时钟系列产品可生成抖动性能达140fs RMS的PCIe Gen 5参考时钟,优化了PCIe SerDes性能,且同时满足Gen 5规范并有余量。Si5332时钟能够生成PCIe和通用频率的任意组合,可在各种应用中实现时钟树整合。

 

Silicon Labs还提供Si522xx PCIe时钟发生器和Si532xx PCIe缓冲器系列,能够提供2路、4路、8路或12路PCIe Gen 1/2/3/4/5兼容输出,是数据中心应用中各种PCIe端点时钟的理想选择。

 

包括网络接口卡(NIC)、PCIe总线扩展器和高性能计算(HPC)加速器在内的数据中心硬件设计越来越多地使用低功耗1.5V或1.8V电源,以便最大限度地降低总体功耗。Si522xx和Si532xx器件采用1.5 - 1.8V电源供电,是业界功耗最低的PCIe时钟和缓冲器。Si522xx和Si532xx输出驱动器利用Silicon Labs备受肯定的推挽式高速电流导引逻辑(HCSL)技术,无需传统PCIe时钟采用恒流输出驱动器技术所需的外部终端电阻。

 

Silicon Labs的新型时钟产品完全兼容PCIe Gen 5通用时钟、分离参考无展频(SRNS)和分离参考独立展频(SRIS)架构。尽管PCIe Gen 5具有更严格的抖动要求,但Silicon Labs的新型产品不需要分立电源滤波组件,这简化了PCB布局,同时确保了板级噪声不会降低时钟抖动性能。电路板设计人员可以无缝升级现有的PCIe Gen 1/2/3/4设计,使用引脚兼容的Si5332、Si522xx和Si532xx时钟轻松实现设计,以便利用更快的PCIe串行接口。

 

Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“Silicon Labs致力于提供一流的时钟解决方案,以便轻松迁移至更高速PCI Express。数据中心设计人员希望利用PCIe Gen 5来提高CPU和工作负载加速器之间的互连速度,包括GPU、FPGA和专用加速器解决方案。增加网络、存储和AI资源的带宽将有助于行业向400G以太网过渡。”

 

Silicon Labs PCI Express时钟抖动工具已更新,包括精确测量PCIe Gen 5参考时钟抖动所需的滤波器。该软件大大简化了PCIe时钟抖动测量,确保按照PCI-SIG Gen 1/2/3/4/5通用时钟、SRNS和SRIS规范的要求应用适当的滤波器,同时提供易于读取的结果。该用户友好的实用程序可在silabs.com/pcie-learningcenter免费获取。

 

价格与供货

Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟和Si532xx PCIe缓冲器现已批量生产,可提供样片。样片可在两周内发货,批量订购在四周内发货。采购量达一万片时单价如下:

  • Si5332 6-12路输出器件单价为4.25-4.90美元;
  • Si522xx 2-12路输出器件单价为1.27-2.76美元;
  • Si532xx 4-12路输出器件单价为1.40-2.10美元。

 

以下开发套件可用于快速、简单的产品评估:

  • Si5332任意频率时钟:Si5332-6EX-EVB,零售价149美元;
  • Si522xx PCIe时钟:Si52204-EVB,零售价140美元;
  • Si532xx PCIe缓冲器:Si53208-EVB,零售价175美元。

 

欲了解最新Silicon Labs PCIe时钟和缓冲产品的更多信息,或订购样片及开发套件,请访问:silabs.com/pcie-learningcenter。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

联络信息:

Silicon Labs / Dale Weisman

电话:+1-512-532-5871

E-mail: dale.weisman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com

 

(opens in a new window)