Press Releases

Silicon Labs完整的PoE产品组合为5G小基站提供完美动力
-符合IEEE 802.3bt标准的新型PoE产品组合
简化90W供电端设备(PSE)和受电端设备(PD)应用-

中国,北京 - 2020年3月17日 - Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出完整的以太网供电(PoE)产品组合,旨在为添加90W PoE到供电端设备(PSE)和受电端设备(PD)时降低设计成本和复杂度。全新的90W PoE产品组合符合IEEE 802.3bt标准,该标准将标准PoE功率提高了一倍以上,扩展了无线接入点和IoT无线网关的功能。该产品组合所提供的更高功率能力有助于实现PoE供电的5G小基站和数字化楼宇。

 

Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“Silicon Labs 802.3bt PoE产品组合可提供更高的功率、出色的集成度以及更先进的功能,既能帮助开发人员简化系统设计,又能满足严格的功率、尺寸和成本预算。新的PoE产品组合涵盖从15W到90W的以太网电缆两端,为开发人员提供了适用于各种PSE和PD应用的灵活性选择。”

 

802.3bt产品组合包括三种新的PSE和PD产品:

 

  • Si3471 PSE控制器是业界首个完全自治的90W单端口、符合802.3bt标准的供电解决方案。Si3471可轻松为单端口中跨或“注入”增加90W的功率。它会自动管理与802.3bt标准相关的所有细微差别。Si3471不需要外部主机MCU、固件下载或软件编程,使用三个数字I/O引脚即可轻松配置。小型38引脚5 mm x 7 mm QFN封装和简单的BOM有助于降低系统设计成本和复杂度。

 

  • Si3474四端口以太网PSE控制器可为最多四个90W 802.3bt PoE端口或八个30W 802.3at/af PoE端口供电,从而为工业和商用以太网交换机和安全记录设备提供了通用解决方案。Si3474支持在每个端口上的全功率自治模式下运行,或在主机模式下运行,这使得开发人员能够通过具有全功能的寄存器映射的I2C接口来管理电源。Si3474采用56引脚8 mm x 8 mm封装,并具有行业标准的引脚排列。

 

  • Si34071单芯片PD解决方案将802.3bt接口与集成的高效DC-DC转换器相结合,能够实现90%以上的端到端效率。Si34071包含一个简单的9600波特率UART接口,用于连接到系统MCU。Si34071可为5G小基站、无线接入点和IoT网关提供高功率。作为Si3471 PSE控制器的最佳伙伴,Si34071采用小型32引脚5 mm x 5 mm QFN封装。

 

功率和数据传输解决方案全球领导者Altronix公司首席技术官Jonathan Sohnis表示:“Silicon Labs新型90W解决方案帮助我们简化了针对新兴高功率PoE市场的单端口PoE设计。Silicon Labs的出色技术支持使得我们能够借助最新的高功率PoE技术在市场中处于领先地位。”

 

价格与供货

  • Si3471现已批量生产,可提供样片。Si3471在一万片采购数量时单价为1.97美元起。Si3471评估板(EVB)的购买价格为105美元。
  • Si3474样片和EVB计划于2020年4月上市。Si3474在一万片采购数量时单价为3.33美元起。Si3474 EVB的购买价格为199美元。
  • Si34071样片和EVB计划于2020年4月上市。Si34071在一万片采购数量时单价为2.13美元起。Si34071 71W前向转换器EVB的购买价格为119美元。

 

欲了解有关新的90W 802.3bt PoE产品组合的更多信息以及订购产品样片和评估套件,请浏览网站:silabs.com/90wpoe。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

 

 

联络信息:

Silicon Labs / Dale Weisman

电话:+1-512-532-5871

E-mail: dale.weisman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com