Press Releases

Silicon Labs的Z-Wave 800 SoC和模块产品系列现已上市,在远距离覆盖、能效和安全性方面居行业领先地位
– 全新的Z-Wave 800系列,包含ZG23 SoC和ZGM230S模块,可实现2.4公里以上的无线传输距离、功耗降低了50%、并通过PSA 3级安全认证 –

中国,北京 – 2021年12月15日 – 致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布:推出Z-Wave 800系列芯片(SoC)和模块,可用于采用Z-Wave协议的智能家居和自动化应用。新的EFR32ZG23 (ZG23) SoC和ZGM230S模块使用了Silicon Labs屡获殊荣的第二代无线SoC平台,为开发人员提供了可用于网状网的Z-Wave Mesh模式和更远通讯距离的Z-Wave Long Range模式,频点都在1GHz以下(sub-GHz)的无线通讯,是智能家居、多住户单元楼(MDU)、酒店和照明应用的理想选择,SoC和模块都可以用来做终端设备和网关。Z-Wave 800系列是业界最安全的、具有超低功耗的无线连接解决方案,适用于先进的、高性能的、电池供电的物联网(IoT)设备;与Z-Wave 700系列相比,电池使用寿命提高了50%以上。

“这些新产品扩展了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2第二代平台,提供了行业领先的安全性、超低功耗、快速唤醒时间、和一个集成的功率放大器,用来实现下一代物联网设备,提供高性能和安全连接。”Silicon Labs副总裁兼物联网家居和生活事业部总经理Jake Alamat表示。“此外,我们的Z-Wave统一软件开发工具包(Unify SDK Z-Wave)控制器也随之推出,将使开发人员更容易设计针对包括Matter在内的多种协议模式的智能家居产品,以避免产品在未来落伍。最终,Z-Wave 800系列将帮助消费者通过更长的续航时间、功耗更低的设备来改善他们的家居生活,而所有这些都不会牺牲通信质量。”

低功耗、大覆盖范围和安全性
Silicon Labs的ZG23无线SoC支持Z-Wave远距离模式和网状网络等无线连接传输,都具有超低功耗功能,并且是市场上即刻可供货的、最安全的器件。单芯片ZG23具有78 MHz Arm Cortex-M33处理内核,具有超低功耗发射和低功耗高灵敏度接收的射频性能,相关数据如下:

发射功率: 25.4 mA@+14 dBm

接收功率: 4.0 mA@915 MHz, 100 kbps

射频输出:+20 dBm

接收灵敏度:-110 dBm@915 MHz、100 kbps、O-QPSK

在这些参数性能的保障下,可支持物联网终端节点实现2.4公里以上的无线传输距离。

ZGM230S模块简化了开发,能够充分利用ZG23的超低功耗和优秀的射频性能,以仅有6.5mm x 6.5mm的大小为业界提供了占板面积最小的系列Z-Wave模块。这两种解决方案可在纽扣电池供电的情况下提供长达10年的使用时间。

这两种解决方案还支持Z-Wave 800标准的S2安全功能和Silicon Labs的Secure Vault™安全功能,成为了全球首款通过PSA 3级安全认证,具有行业最高安全等级认证的无线SoC和模块。

使用统一软件开发工具包(Unify  SDK)来简化和加快开发
Silicon Labs的Unify SDK控制器凭借其“一次设计,全部支持”的强大功能,为Z-Wave提供了现有特定协议转换功能。Unify SDK通过为常用的物联网服务(诸如添加、更新和删除设备)提供一个通用的、定义明确的数据模型API和状态定义,来简化和加速开发。Silicon Labs将在“2022年国际消费电子展 (CES)”上展示采用Unify SDK的、从Z-Wave到Matter的桥接解决方案。

价格与供货
EFR32ZG23 SoC(采用5 mm x 5 mm QFN40和6 mm x 6 mm QFN48封装),ZGM230S模块和配套套件(xG23/ZGM230射频板和Z-Wave 800 Pro套件)现已开始供货。欲了解更多信息,请访问silabs.com/xg23。

首创3D智能家居虚拟体验平台
此外,Silicon Labs也在日前推出了业内独创的3D智能家居虚拟平台——它是一个可以把访问者带入由创新的智能家居解决方案、各种可用的协议和生态系统互联互通方式组成的体验环境。访问者在其中可以自行漫游并探索三种不同的场景:家居安全、家庭自动化和健康保护,以及他们用于工作和联系的协议和生态系统。这个自我探索的环境可以让访问者去了解虚拟家居的每一个区域:前门、厨房、卫生间和书房,以及他们的不同应用场景和使用案例,从而绘制了一幅集成化智能家居的全景图。现在就来体验最智能家居的虚拟之旅:https://solutions.silabs.com/homes/

关于Silicon Labs
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

 

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明
本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

E-mail:mhu@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君Regine Liu

区域市场行销暨传播高级经理

E-mail:regine.liu@silabs.com