Press Releases
SDK集成和AI辅助开发工具为网联产品创新奠定开发基础
中国北京和杭州 – 2026年11月10日 – Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)与涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKSE:2391)近日宣布,芯科科技的SiWx917无线片上系统(SoC)结合涂鸦的TuyaOpen开源开发框架将增添对网联设备的支持,使用该框架的开发人员能够在芯科科技低功耗Wi-Fi 6和低功耗蓝牙(Bluetooth LE)的硬件方案基础上赋能创新。
SiWx917平台集成方案可通过涂鸦开源代码库获取。通过搭配TuyaOpen集成开发环境(IDE)一同使用,该平台为开发人员提供了一条评估网联产品概念的途径,包括使用云端AI服务的网联玩具和设备。该IDE提供了AI辅助编码功能,可帮助开发人员基于TuyaOpen框架生成和优化应用代码。
芯科科技Wi-Fi事业部副总裁Irvind Ghai表示:“SiWx917在单颗芯片中集成了低功耗多协议无线连接、应用处理能力以及硬件级安全功能。借助TuyaOpen开源开发框架对该芯片的支持,使开发人员在为涂鸦生态系统构建产品时能够利用这些功能。”
新闻概览
- TuyaOpen SDK支持芯科科技的SiWx917低功耗Wi‑Fi 6和低功耗蓝牙SoC。
- 开发人员可获得新的低功耗硬件选择,并可使用TuyaOpen的跨平台框架以及AI辅助开发工作流。
- 已提供芯科科技BRD2605A开发板和世强硬创平台SiWx917 AI开发套件的平台代码及支持,可供开发人员开展前期评估。
硬件与开发配套支持
SiWx917集成Wi‑Fi 6和低功耗蓝牙连接功能、搭载Arm Cortex‑M4应用处理器、具备硬件级安全性和电源管理。这一高度集成的芯片架构能够帮助开发人员减少无线连接和应用处理所需的元器件数量。
TuyaOpen集成项目同时支持芯科科技BRD2605A SiWx917开发板和世强硬创平台SiWx917 AI开发套件。这些开发板为使用SDK进行应用原型设计和评估提供了硬件支持。
TuyaOpen生态系统中的AI辅助开发
TuyaOpen提供了一个C/C++软件框架和一个硬件抽象层,旨在将应用程序代码与芯片特定功能分离。其配套的TuyaOpen IDE可将项目设置、编译、设备编程和串口日志调试集成到一个统一的开发环境中。
TuyaOpen IDE还提供了AI辅助开发功能,包括用于生成和调整应用程序代码的自然语言辅助功能。TuyaOpen广泛的生态系统将设备开发与云服务以及多模态AI功能相结合。这些生态系统功能可帮助开发人员在使用SiWx917作为支持的硬件目标时,探索具备AI功能的网联产品。具体IDE和AI功能的可用性可能取决于所选用的工作流和平台配置。
涂鸦智能TuyaOpen业务负责人赖宣翰表示:“在新增对SiWx917芯片的支持后,我们为TuyaOpen开发人员提供了另一种用于网联产品开发的硬件选择。SDK集成以及支持的开发板能够帮助快速评估基于低功耗Wi‑Fi连接和AI辅助开发工具的产品方案。
供货
可通过以下开源代码库获取TuyaOpen SDK与SiWx917平台的集成版本。点击TuyaOpen SDK、SiWx917平台集成、TuyaOpen IDE、芯科科技BRD2605A开发套件查看相关文档和开发资源。世强硬创平台已提供Sekorm SiWx917 AI开发套件的供货和订购信息。
关于涂鸦智能
涂鸦智能(纽交所代码:TUYA;港交所代码:2391)是全球领先的AI云平台服务提供商,致力于将AI应用于生活,通过AI Agent开发平台、TuyaOpen开源开发框架等通用AI Agent引擎,集成多模态AI能力,降低AI开发门槛,高效推进AI生活实现,加速AI与物理世界的深度融合。涂鸦智能具备云计算及空间智能等能力,为智能设备、商业应用和行业开发者提供了全新物理AI技术解决方案,同时构建了一个完整、开放且中立的全球AIoT生态系统。
截至2026年6月30日,涂鸦AI开发者平台注册开发者数量超209.2万,分布于全球超200个国家和地区。
关于芯科科技
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是低功耗无线连接领域的创新性领导厂商,致力于打造用于连接设备和改善生活的嵌入式技术。芯科科技将前沿技术集成在全球领先的SoC平台上,为设备制造商提供创建先进边缘连接应用所需的解决方案、技术支持和生态系统。总部位于德克萨斯州奥斯汀,业务遍及超过16个国家/地区,是为智能家居、工业物联网和智慧城市等市场提供创新解决方案的值得信赖的合作伙伴。更多信息请浏览网站: silabs.com和cn.silabs.com。
也可通过以下方式关注Silicon Labs:
|
1) 在线社区:Silicon Labs在线社区 2) 微信公众号:SiliconLabs 3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技
扫描二维码,即刻关注。 |
|
在线社区 |
微信公众号 |
官方B站 |
|
|
|
|
前瞻性声明
本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。
# # #
编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。
了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。
Silicon Labs公关联络信息:
|
Silicon Labs /刘怡君Regine Liu 区域市场行销暨传播高级经理 E-mail:regine.liu@silabs.com |
Silicon Labs 公关团队 E-mail:pr@silabs.com
|
华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com